Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | G 1 Aseptoflex Vario |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termisesti kytketty, varmistustoiminnolla (mittaus toimii, vaikka toinen elementeistä vioittunut)) |
Sovellutus | sopii kaikkiin normaaleihin CIP- ja SIP-prosesseihin |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 50 |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Ei kuollutta aluetta | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 9...32 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15,6; (maks. vikavirta : 21,8) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 35 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
---|
Anturin pituus L [mm] | 100 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Ryömimisvaroitus |
|
||
Ryömimishälytys |
|
||
Jakoväli |
|
Ryömimisvalvonta [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (mittaussondi kokonaan upotettuna mitattavaan aineeseen (tiivistyskartioon saakka)) |
---|---|
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,01; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa) |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|---|
Maks. mittaus-/näyttöjakso [ms] | 600 |
Parametrointimahdollisuudet | parametrien asetus PROFIBUS PA -profiilin lämpötilalähetin, versio 3.01 mukaan ; I&M-Parameter; ryömintä ja diagnoositoiminto |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 | ||
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
Hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | G 1 Aseptoflex Vario |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | Ra: < 0,6 |
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu |
---|