Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | Aseptoflex | ||
Asennuspituus EL [mm] | 40 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termisesti kytketty, varmistustoiminnolla (mittaus toimii, vaikka toinen elementeistä vioittunut)) |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 50 |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Ei kuollutta aluetta | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 20...32 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 23; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 4 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva / diagnostiikkasignaali; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Diagnostiikkalähtö | Ryömimisvalvonta; Vikavalvonta |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 40 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Ryömimisvaroitus |
|
||
Ryömimishälytys |
|
||
Jakoväli |
|
Analogialähdön resoluutio [K] | 0,05 |
---|
Tarkkuusanalogialähtö [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C); (mittaussondi kokonaan upotettuna mitattavaan aineeseen (tiivistyskartioon saakka)) |
---|---|
Ryömimisvalvonta [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (mittaussondi kokonaan upotettuna mitattavaan aineeseen (tiivistyskartioon saakka)) |
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,01; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa) |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | ryömimisvaroitus/ryömimishälytyksen raja-arvo; Fail-Safe; Näyttöyksikkö; analogialähdön skaalaus; kahdennettu kytkentä; diagnostiikkalähdön suorituskyky; kytkentälogiikka; sulkeutuva / avautuva; Ohjelmoitavissa EPS-liitännän kautta |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 | ||
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
Hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Paino [g] | 0,456 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | Aseptoflex |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | Ra: < 0,6 |
Asennuspituus EL [mm] | 40 |
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|