Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | Ø 6 mm | ||
Asennuspituus EL [mm] | 123 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) | ||
Aine | nesteet ja kaasut | ||
Aineen lämpötila |
|
||
Painealue [bar] | 50 | ||
Huomautus / painealue |
|
||
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 123 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
Analogialähdön resoluutio [K] | 0,02 |
---|
Tarkkuusanalogialähtö [K] | ± 0,4 |
---|---|
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,1; (referenssiolosuhteista 25 ± 5 °C poikkeavissa tapauksissa) |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 166,5 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 30 / L = 171 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); ruostumaton teräs (1.4305 / 303); PA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | Ø 6 mm |
Mittapään halkaisija [mm] | 6 |
Asennuspituus EL [mm] | 123 |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|