Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 DN10 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |
---|---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751, luokka B mukaan) | |
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | |
Asennus | Liitäntä putkeen adaperin avulla, | |
Aine | vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet | |
Aineen lämpötila [°C] | -40...100 | |
Min. rikkoontumispaine [bar] | 25 | |
Min. rikkoontumispaine [MPa] | 2,5 | |
Painealue [bar] | 12 | |
Painealue [MPa] | 1,2 | |
Huomautus / painealue |
|
Käyttöjännite [V] | 8...33 DC |
---|---|
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Käynnistysviive [s] | < 2 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (vesi: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA); vesi-glykoli : Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA) - Qo katso kuva 2 ) |
Maks. kuormitus [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Mittausalue |
|
---|
Sisäinen lämmitys lämpötilasondi | 1 K/mW |
---|---|
Mittausalue [°C] | -40...100 |
Tarkkuus (mittausalueella) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (vesi) |
---|---|
Toistotarkkuus | 0,2; (% loppuarvosta) |
Tarkkuus [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Vasteaika [s] | 0,5 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -30...85 | |
Suojausluokka | IP 65 | |
Kavitointi | P (purkautimispaine) / P (paine-ero) > 5,5 kavitoinnin ehkäisemiseksi |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 380 | ||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 79 |
---|---|
Materiaalit | PA 6T |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ETFE; PA 6T; EPDM |
Kiristysmomentti [Nm] | 12 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 DN10 |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
Painehäviö
|
|
---|
min. käyttöikä 10 vuotta riippuen virtauksesta ja korkeista ainelämpötiloista
|
|
---|
glykoli-vesi-liuoksen kinemaattisen viskositeetin (v) määrittäminen lämpötilasta riippuen
|
|
---|
glykoli-vesi-liuosten kompensointiarvon Qo määrittäminen
|
|
---|
vastealaraja Q(min) riippuen kinemaattisesta viskositeetista
|
|
---|
painekestoisuus (bar)
|
|
---|