Vortex-virtausmittari
SV3151
SVR12XGXD0KG/US
Vortex-virtausmittari
SV3151
SVR12XGXD0KG/US
- Virtauksen ja lämpötilan luotettava tunnistus
- Tarkka linearisoitu analogialähtö
- Sopii ultrapuhtaalle vedelle, vedelle ja vesipohjaisille aineille
- Kestävä ja vankkarakenteinen hydrolyysinkestävän muovin ansiosta
- Tarkka virtaus- ja lämpötilavalvonta
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 DN6 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751, luokka B mukaan) | ||
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | ||
Asennus | Liitäntä putkeen adaperin avulla, | ||
Aine | ultrapuhdas vesi; vesi | ||
Aineen lämpötila [°C] | 0...125 | ||
Min. rikkoontumispaine |
|
||
Minimirikkoontumispainetta koskeva huomautus |
|
||
Painealue |
|
||
Huomautus / painealue |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...33 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 5 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Käynnistysviive [s] | < 2 |
Mittausperiaate | Vortex |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA)) |
Maks. kuormitus [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
---|
Sisäinen lämmitys lämpötilasondi | 1 K/mW |
---|---|
Mittausalue [°C] | 0...125 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus (mittausalueella) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (vesi) |
---|---|
Toistotarkkuus | 0,2; (% loppuarvosta) |
Tarkkuus [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Vasteajat
Vasteaika [s] | 0,28; (T09) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | < 20 / < 50 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 | |
Suojausluokka | IP 65 | |
Kavitointi | P (purkautimispaine) / P (paine-ero) > 5,5 kavitoinnin ehkäisemiseksi |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 395,9 | ||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 70,5 |
---|---|
Materiaalit | Kotelo: PPS 40% lasikuitu; elektroniikka: PC 10% lasikuitu |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | anturi: PPSU; Mittausputki: PPS 40% lasikuitu; tiiviste: EPDM |
Kiristysmomentti [Nm] | 12 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 DN6 |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
kaaviot ja käyrät
paineluokituskäyrä
|
|
---|
Painehäviö
|
|
---|