Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [l/min] | 0...40 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | Jäähdytysveden valvonta |
Aineen lämpötila [°C] | 5...80 |
Painealue [bar] | 16 |
Käyttöjännite [V] | 20...28 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 60 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 10 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250; (per lähtö) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10; (skaalattava) |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [l/min] | 0...40 |
---|---|
Näyttöalue [l/min] | 0...48 |
Kytkentäpiste SP [l/min] | 0,4...48 |
Palautuspiste rP [l/min] | 0...47,6 |
Analogia-alueen alkupiste ASP [l/min] | 0...32 |
Analogia-alueen loppupiste AEP [l/min] | 16...48 |
Askeleissa [l/min] | 0,1 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 200 |
---|---|
Tarkkuus (mittausalueella) | < ± 3 |
Vasteaika [s] | 1 |
---|---|
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] | 0...50 |
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta-/jännitelähtö; Käynnistysviive ( ohitus ); näyttöarvojen sovitus; näyttö deaktivoitavissa; Näyttöyksikkö |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 10...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Materiaalit | messinki; ABS; PA |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | kuparivalu (2.1096.01); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 |
Näyttö |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Näyttöyksikkö | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|