Prosessiliitäntä | G 3/4 ulkokierre |
---|
Sovellutus | laaja lämpötila-alue |
---|---|
Aine | Nesteet; Kaasut |
Painealue [bar] | 30 |
Sovellutus | laaja lämpötila-alue |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | 0...120 |
Aineen lämpötila [°C] | 0...100 |
---|
Liitäntä vahvistimeen | VS 0100 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60 |
Asettelualue [cm/s] | 5...1500 |
---|
Lämpötilagradientti [K/min] | 15 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Prosessiliitäntä | G 3/4 ulkokierre |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, silikoni; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,5 mm² |
---|