You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. ST4210

Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

ST4210

STR34ABBE1

Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

ST4210

STR34ABBE1

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Tuotteen ominaisuudet
Prosessiliitäntä G 3/4 ulkokierre
Sovellutus
Sovellutus laaja lämpötila-alue
Aine Nesteet; Kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Painealue [bar] 30
Nesteet
Sovellutus laaja lämpötila-alue
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Sähköiset tiedot
Liitäntä vahvistimeen VS 0100
Mittaus- / asettelualue
Nesteet
Asettelualue [cm/s] 3...300
Suurin herkkyys [cm/s] 3...60
Kaasut
Asettelualue [cm/s] 5...1500
Tarkkuus / poikkeamat
Lämpötilagradientti [K/min] 15
Vasteajat
Vasteaika [s] 1...10
Nesteet
Vasteaika [s] 1...10
Kaasut
Vasteaika [s] 1...10
Käyttöolosuhteet
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Prosessiliitäntä G 3/4 ulkokierre
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, Silflex-PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,5 mm²