Prosessiliitäntä | M12 x 1 |
---|
Aine | Nesteet |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Painealue [bar] | 30 |
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 45 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 20 |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Asettelualue [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 15 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Kytkentäpisteen asetus | potentiometri |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID-koodi [hex] | 1 |
Mitat [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | PBT-GF20 |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Prosessiliitäntä | M12 x 1 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|