You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. ST0545

Virtausvahti

ST0545

SCR14ADBFPKG/US

Virtausvahti

ST0545

SCR14ADBFPKG/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: SI0504 + E40099 Tuotevertailu: ST0545 / SI0504 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä G 1/4 ulkokierre
Sovellutus
Sovellutus Korkeat paineet
Aine Nesteet
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Painealue [bar] 300
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 20...36 DC
Virrankulutus [mA] < 45
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] < 20
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali kytkinsignaali
Sähköinen rakenne PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä 1
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 400
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Asettelualue [cm/s] 3...300
Suurin herkkyys [cm/s] 3...60
Tarkkuus / poikkeamat
Lämpötilagradientti [K/min] 15
Vasteajat
Vasteaika [s] 1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus potentiometri
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...80
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Materiaalit PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä G 1/4 ulkokierre
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Toiminta 11 x LED
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A