Sovellutus | Virtausvalvonta; Johdinvalvonta |
---|
Käyttöjännite [V] | 19...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 70 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 10 |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkintoiminta, virtausvalvonta | lähtö kytkee, kun aine virtaa: ON, jos lähtötoiminto = sulkeutuva / OFF, jos lähtötoiminto = avautuva |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Kytkentäpisteen asetus | painike |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; (anturi kytkettynä) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 342 |
Paino [g] | 225,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; messinki |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|