Sovellutus | Virtausvalvonta; Lämpötilavalvonta; Johdinvalvonta |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -15...15 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | 100 |
Napaisuussuojaus | ei |
Käynnistysviive [s] | 10 |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Suorituskyky vikatapauksessa | Rele päästäneenä seuraavissa vikatapauksissa: johdinkatkos, väärä napaisuus tai anturikaapelin oikosulku, alijännite, sisäinen vika |
---|---|
Sähköinen rakenne | rele |
Koskettimien kuormitettavuus | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Kytkintoiminta, virtausvalvonta | rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo |
Kytkintoiminta, lämpötilavalvonta | rele päästäneenä, kun lämpötila > asetteluarvo |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Kytkentäpisteen asetus | ohjelmointipainikkeet |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 20 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Hyväksyntä | CSANe 21ATEX2238; IECEx CSA 21.0044 |
---|---|
ATEX-merkintä | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) G [Ex ia Ga] IIB | |
MTTF [vuotta] | 124 |
Paino [g] | 368 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Mitat [mm] | 104,5 x 32,5 x 113,6 |
Materiaalit | PA |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea; Sijoita sulake räjähdysvaarallisen tilan ulkopuolelle. |
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ib Gb] IIC | [Ex ib Gb] IIB |
Jännite [V] | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Virta [mA] | 332 | 332 | 332 | 332 |
Teho [mW] | 531 | 531 | 531 | 531 |
Ulkoinen induktanssi [mH] | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,2 |
Ulkoinen kapasitanssi [µF] | 3,15 | 25,55 | 3,15 | 25,55 |