Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |
---|
Aine | Nesteet; Kaasut |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -20...70 |
Painealue [bar] | 30 |
Aineen lämpötila [°C] | -20...70 |
---|
Aineen lämpötila [°C] | -20...70 |
---|
Liitäntä vahvistimeen | VS4000 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...100 |
Asettelualue [cm/s] | 100...15000 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 100...7500 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 30 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksyntä | CSANe 21ATEX2239; IECEx CSA 21.0045 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 8519 |
Paino [g] | 367,5 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, TPE-S; Maksimi kaapelipituus: 100 m; (4 x 0,5 mm²); 4 x 0,34 mm² |
---|