Sovellutus | Virtausvalvonta |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -10...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | < 230 AC |
Maks. tehontarve [VA] | 2 |
Käynnistysviive [s] | < 30 |
Kytkintoiminta, virtausvalvonta | rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo |
---|
Kytkentäpisteen asetus | potentiometri |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Hyväksyntä | PTB Ex-86/2141 |
---|
Merkitys | Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne |
---|---|
Jännite [V] | 12,6 |
Virta [mA] | 194 |
Teho [mW] | 612 |
[Ex ia] IIC merkintä | [EEx] ib IIC |
[Ex ia] IIC induktanssi | 0,5 mH |
[Ex ia] IIC kapasitanssi | 800 nF |
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Mitat [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiaalit | muovi |
Näyttö |
|
---|
Rele AC | ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7 |
---|---|
Rele DC | ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: 16 x ...2,5 mm² |
---|