- Tuotteet
- Anturit
- Virtausanturit / virtausmittarit
- Magneettis-induktiiviset tilavuusvirtausanturit
- SMF421
Magneettis-induktiivinen virtausanturi
SMF421
SMG50KGFFRKG/USD
Magneettis-induktiivinen virtausanturi
SMF421
SMG50KGFFRKG/USD
- Magneettis-induktiivinen virtausmittari (SMF-sarja) elintarvike- ja juomateollisuuteen
- Mitattavat muuttujat: virtausnopeus, kokonaistilavuus, lämpötila, johtokyky ja nesteen tunnistus
- Helppo ottaa käyttöön sovelluspohjaisen valikon, opastetun asennuksen ja hygieenisten painikkeiden ansiosta
- Pienempi kaapelointitarve yhdistämällä syöttöjännite ja lähtösignaalit M12-liitännän kautta
- Kotelorakenne parantaa iskun- ja tärinänkestoisuutta
Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Nimellishalkaisija | DN50 (2“) | ||||
Prosessiliitäntä | ifm-spesifinen laitelaippa |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Sovellutus | elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuus | ||
Aine | Johtavat nesteet; vesi; vesipohjaiset aineet | ||
Ainetta koskeva huomautus |
|
||
Aineen lämpötila [°C] | -20...150 | ||
Aineen lämpötila [°F] | -4...302 | ||
Min. rikkoontumispaine |
|
||
Painealue |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 250; (24V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 5 |
Mittausperiaate | magneettis-induktiivinen |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 2 |
---|
Tulot
Tulot |
|
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lähtösignaali |
|
||||
Sähköinen rakenne | PNP/NPN | ||||
Pulssilähtö | läpivirtausmäärämittaus | ||||
Oikosulkusuojaus | kyllä | ||||
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu | ||||
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Analogialähdön resoluutio | 0.38 µA |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 0...10000 |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||||
Resoluutio |
|
||||
Tehdasasetusta koskeva huomautus |
|
||||
Analogia-alueen alkupiste ASP |
|
||||
Analogia-alueen loppupiste AEP |
|
||||
Virtausmittaus, alaraja LFC |
|
||||
Pulssinpituus [s] | 0,002...2 | ||||
Pulssin arvo | 0,001...99990000 I |
Mittausalue [°C] | -20...150 |
---|---|
Mittausalue [°F] | -4...302 |
Näyttöalue [°C] | -20...150 |
Näyttöalue [°F] | -4...302 |
Resoluutio [°C] | 0,01 |
Resoluutio [°F] | 0,1 |
Analogia-alueen alkupiste [°C] | -20...116 |
Analogia-alueen alkupiste [°F] | -4...240,8 |
Analogia-alueen loppupiste [°C] | 14...150 |
Analogia-alueen loppupiste [°F] | 57,2...302 |
Mittausalue [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Näyttöalue [µS/cm] | 0...100000 |
Resoluutio [µS/cm] | 1 |
Analogia-alueen alkupiste [µS/cm] | 0...80000 |
Analogia-alueen loppupiste [µS/cm] | 20000...100000 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus (mittausalueella) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Toistotarkkuus | 0,1% MW |
Tarkkuus [K] | ± 1 |
---|---|
Toistotarkkuus [K] | ± 0,5 |
Tarkkuus (mittausalueella) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Toistotarkkuus | ± 5% MW |
Vasteajat
Vasteaika [s] | < 0,3 |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...5 |
Vasteaika [s] | < 3; (virtausnopeus: ≥ 0,5m/s) |
---|
Vasteaika [s] | < 2 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Diagnostiikkatoiminnot | virtauksen tunnistussuunta; nesteen tunnistus |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link-versio | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profiili |
|
||||||||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||||||||
Prosessidata, analoginen | 6 | ||||||||||||||
Prosessidata, binääri | 8 | ||||||||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | virtauksen tunnistussuunta; summaaja; Speicher; käyttötuntilaskuri; sisäinen lämpötila; simulointitoiminto |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...65 |
---|---|
Ympäristölämpötila [°F] | -4...149 |
Varastointilämpötila [°C] | -20...80 |
Varastointilämpötila [°F] | -4...176 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 6100 |
---|---|
Sisääntuloputken pituus | 5 x DN |
Ulostuloputken pituus | 2 x DN |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); laippa: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); elektroniikan kiinnike: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); elektroniikka: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Näyttö: PPSU; Näyttö-tiiviste: FKM; LED-rengas: PP |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | Mittausputki: PFA; elektrodit: haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
Nimellishalkaisija | DN50 (2“) |
Prosessiliitäntä | ifm-spesifinen laitelaippa |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | ≤ 0,4 μm |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehdasasetus | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
Näyttöyksikkö | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; bbl/min; bbl/h; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Kieli | saksa; englanti; espanja; ranska; italia; japani; korea; portugali; kiina | ||||||||
Käyttöelementit |
|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|