Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||||
Prosessiliitäntä | 1" NPT DN25 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Aine | Johtavat nesteet; vesi; vesipohjaiset aineet | ||
Ainetta koskeva huomautus |
|
||
Aineen lämpötila [°F] | -4...194 | ||
Painealue [bar] | 16 | ||
Painealue [MPa] | 1,6 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 5 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulot | laskurin nollaus |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link; taajuussignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Pulssilähtö | läpivirtausmäärämittaus |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||||
Resoluutio |
|
||||
Kytkentäpiste SP |
|
||||
Palautuspiste rP |
|
||||
Analogia-alueen alkupiste ASP |
|
||||
Analogia-alueen loppupiste AEP |
|
||||
Virtausmittaus, alaraja LFC |
|
||||
Taajuusloppupiste, FEP |
|
||||
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] | 1...10000 |
Pulssinpituus [s] | 0,002...2 |
---|---|
Pulssin arvo | 0,01...99990000 I |
Mittausalue [°F] | -4...194 |
---|---|
Näyttöalue [°F] | -43,6...233,6 |
Resoluutio [°F] | 0,1 |
Kytkentäpiste SP [°F] | -3,3...194 |
Palautuspiste rP [°F] | -4...193,3 |
Analogia-alueen alkupiste [°F] | -4...154,4 |
Analogia-alueen loppupiste [°F] | 35,6...194 |
Jakoväli [°F] | 0,1 |
Tarkkuus (mittausalueella) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 0,2 % MEW |
Tarkkuus [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|
Käynnistysviive [s] | 0...50 |
---|---|
Vasteaika [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...5 |
Vasteaika [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta-/pulssilähtö; Käynnistysviive ( ohitus ); näyttö deaktivoitavissa; Näyttöyksikkö; Taajuuslähtö |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 3 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 6 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°F] | -4...140 |
---|---|
Varastointilämpötila [°F] | -13...176 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 114 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 777 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4408 / 316) ; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; hiilikuitu PEEK ; FKM |
Prosessiliitäntä | 1" NPT DN25 |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
|
|
---|