Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Rc 1 sisäkierre DN25 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | ||
Aine | Johtavat nesteet; vesi; vesipohjaiset aineet | ||
Ainetta koskeva huomautus |
|
||
Aineen lämpötila [°C] | -10...70 | ||
Painealue [bar] | 16 | ||
Painealue [MPa] | 1,6 |
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 120; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 5 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Resoluutio |
|
||
Analogia-alueen alkupiste ASP |
|
||
Analogia-alueen loppupiste AEP |
|
||
Askeleissa |
|
Mittausalue [°C] | -20...80 |
---|---|
Resoluutio [°C] | 0,2 |
Analogia-alueen alkupiste [°C] | -20...60 |
Analogia-alueen loppupiste [°C] | 0...80 |
Jakoväli [°C] | 0,2 |
Tarkkuus (mittausalueella) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 0,2 % MEW |
Tarkkuus [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Vasteaika [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...3 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-hyväksyntä |
|
||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 175 | ||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
||||||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 645 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Rc 1 sisäkierre DN25 |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
Painehäviö
|
|
---|