Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 DN20 tasotiiviste |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Sovellutus | Kokonaiskulutusmittaus; teollisuuskäyttöön | ||
Asennus | Liitäntä putkeen adaperin avulla, | ||
Aine | Johtavat nesteet; vesi; vesipohjaiset aineet | ||
Ainetta koskeva huomautus |
|
||
Aineen lämpötila [°C] | -10...70 | ||
Painealue [bar] | 16 | ||
Painealue [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 11,2 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 95; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 5 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulot | laskurin nollaus |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10; (skaalattava) |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Pulssilähtö | läpivirtausmäärämittaus |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Resoluutio |
|
||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Analogia-alueen alkupiste ASP |
|
||
Analogia-alueen loppupiste AEP |
|
||
Askeleissa |
|
Pulssin arvo | 0,00001...50 000 m³ |
---|---|
Pulssinpituus [s] | 0,005...2 |
Mittausalue [°C] | -20...80 |
---|---|
Resoluutio [°C] | 0,2 |
Kytkentäpiste SP [°C] | -19,2...80 |
Palautuspiste rP [°C] | -19,6...79,6 |
Analogia-alueen alkupiste [°C] | -20...60 |
Analogia-alueen loppupiste [°C] | 0...80 |
Jakoväli [°C] | 0,2 |
Tarkkuus (mittausalueella) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 0,2% MEW |
Tarkkuus [K] | ± 2,5 (Q > 5 l/min) |
---|
Vasteaika [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] | 0...50 |
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...5 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 5 l/min) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | Virtausvalvonta; määrämittari; Esivalintalaskuri; Lämpötilavalvonta; hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta-/jännite-/pulssilähtö; Käynnistysviive ( ohitus ); näyttö deaktivoitavissa; Näyttöyksikkö |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 3 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 5 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-hyväksyntä |
|
||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 145 | ||||||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 587 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 DN20 tasotiiviste |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
Painehäviö
|
|
---|