Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 2 DN50 tasotiiviste |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Sovellutus | tyhjän putken tunnistus; teollisuuskäyttöön | ||
Asennus | Liitäntä putkeen adaperin avulla, | ||
Aine | Johtavat nesteet; vesi; vesipohjaiset aineet | ||
Ainetta koskeva huomautus |
|
||
Aineen lämpötila |
|
||
Painealue [bar] | 16 | ||
Painealue [MPa] | 1,6 | ||
Painealue [psi] | 232 | ||
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 16 |
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 5 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (≤ 22 mA; skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Mittausalue |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||||
Resoluutio |
|
||||
Analogia-alueen alkupiste ASP |
|
||||
Analogia-alueen loppupiste AEP |
|
||||
Virtausmittaus, alaraja LFC |
|
||||
Askeleissa |
|
||||
Mittausdynamiikka | 1:120 |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Resoluutio |
|
||
Analogia-alueen alkupiste |
|
||
Analogia-alueen loppupiste |
|
||
Jakoväli |
|
Tarkkuus (mittausalueella) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 0,2% MEW |
Lämpötilapoikkeama | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Tarkkuus [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Vasteaika [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...5 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | näyttö deaktivoitavissa; Näyttöyksikkö; tyhjän putken tunnistus |
---|
Ympäristölämpötila |
|
||
---|---|---|---|
Varastointilämpötila |
|
||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-hyväksyntä |
|
||||||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 85 | ||||||||||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 3147 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); haponkestävä teräs (1.4571/316); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); haponkestävä teräs (1.4571/316); PEEK; NBR vahvistettu kuitu; FKM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 2 DN50 tasotiiviste |
Näyttö |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Näyttöyksikkö | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
Painehäviö
|
|
---|