Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | Ø 23 mm |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | 35...65 |
Painealue [bar] | 1 |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -10...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Käynnistysviive [s] | 90 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Läpivirtausalue [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Virtausaluetta koskeva huomautus |
|
Lämpötilagradientti [K/min] | 1 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Suojausluokka | IP 65 |
MTTF [vuotta] | 726 |
---|
Paino [g] | 219 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materiaalit | kotelo: PBT; anturipinta: titaani |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PBT; titaani |
Prosessiliitäntä | Ø 23 mm |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m; 4 x 0,5 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); koodaus: A; Koskettimet: kullattu |