Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | Ø 23 mm |
Aineen lämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Painealue [bar] | 1 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 50 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
---|---|
Rähtöjen lukumäärä | 1 |
Koskettimien kuormitettavuus | 3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC) |
Kytkintoiminta, virtausvalvonta | rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo |
Asettelualue [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 100...400 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 5 |
---|
Vasteaika [s] | 3...60 |
---|
Vasteaika [s] | 3...60 |
---|
Kytkentäpisteen asetus | potentiometri |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Suojausluokka | IP 65 |
MTTF [vuotta] | 1294 | ||||
---|---|---|---|---|---|
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 192,5 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materiaalit | kotelo: PBT; anturipinta: titaani |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PBT; titaani |
Prosessiliitäntä | Ø 23 mm |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|