Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | Ø 23 mm |
Painealue [bar] | 1 |
---|
Käyttöjännite [V] | 80...250 AC/DC |
---|---|
Napaisuussuojaus | ei |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
---|---|
Rähtöjen lukumäärä | 1 |
Koskettimien kuormitettavuus | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Kytkintoiminta, virtausvalvonta | rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Asettelualue [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 100...400 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 5 |
---|
Vasteaika [s] | 3...60 |
---|
Vasteaika [s] | 3...60 |
---|
Kytkentäpisteen asetus | potentiometri |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Suojausluokka | IP 65 |
Mitat [mm] | Ø 23 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PBT; anturipinta: titaani |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PBT; titaani |
Prosessiliitäntä | Ø 23 mm |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|