Prosessiliitäntä | M12 x 1 |
---|
Painealue [bar] | 5 |
---|
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | Liitäntä vahvistimeen SC0001 |
Käynnistysviive [s] | 60 |
Asettelualue [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 10...250 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 15 |
---|
Vasteaika [s] | < 5 |
---|
Vasteaika [s] | < 5 |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Mitat [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | messinki niklattu |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | anturipinta: PBT |
Prosessiliitäntä | M12 x 1 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|