Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | M18 x 1,5 sisäkierre |
Aine | Nesteet; Kaasut; syövyttävät aineet |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Painealue [bar] | 300 |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
---|
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
---|
Käyttöjännite [V] | 20...36 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 15; (optinen osoitus) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 400 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 45 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60 |
Asettelualue [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 200...800 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 300 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Kytkentäpisteen asetus | painike |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 251,5 |
---|---|
Mitat [mm] | M18 x 1,5 |
Kierremerkintä | M18 x 1,5 |
Materiaalit | PBT-GF20 |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | titaani (3.7035); O-rengas: FKM 80 Shore A |
Prosessiliitäntä | M18 x 1,5 sisäkierre |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|