Anturin pituus L [mm] | 15...107 |
---|---|
Prosessiliitäntä | Ø 10 mm |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | laaja lämpötila-alue |
Asennus | sopii panta-asennukseen |
Aine | Nesteet; Kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Painealue [bar] | 30 |
Sovellutus | laaja lämpötila-alue |
---|---|
Asennus | sopii panta-asennukseen |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
---|
Liitäntä vahvistimeen | VS3000 |
---|
Anturin pituus L [mm] | 15...107 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60 |
Asettelualue [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 200...800 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 30 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 8393,77 |
Paino [g] | 62,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) moniosainen, hitsattu |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) moniosainen, hitsattu |
Prosessiliitäntä | Ø 10 mm |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu; Maksimi kaapelipituus: 100 m |
---|