Anturin pituus L [mm] | 45 |
---|---|
Prosessiliitäntä | M18 x 1,5 sisäkierre |
Sovellutus | laaja lämpötila-alue |
---|---|
Aine | Nesteet; Kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Painealue [bar] | 300 |
Liitäntä vahvistimeen | VS3000 |
---|
Anturin pituus L [mm] | 45 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60 |
Asettelualue [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 200...800 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 300 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 8213 |
Paino [g] | 413,5 |
---|---|
Kotelo | Tyyppi adapterille |
Mitat [mm] | M18 x 1,5 |
Kierremerkintä | M18 x 1,5 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM 80 Shore A |
Prosessiliitäntä | M18 x 1,5 sisäkierre |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|