Prosessiliitäntä | 1/2" NPT |
---|
Aine | Nesteet; syövyttävät aineet |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Painealue [bar] | 5 |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
---|
Liitäntä vahvistimeen | VS 0200 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 0...20 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 7 |
---|
Vasteaika [s] | 2...20 |
---|
Vasteaika [s] | 2...20 |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Materiaalit | PTFE |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PTFE |
Prosessiliitäntä | 1/2" NPT |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m |
---|