Anturin pituus L [mm] | 30 |
---|---|
Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |
Aine | Nesteet; syövyttävät aineet |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | 5...70 |
Painealue [bar] | 30 |
Aineen lämpötila [°C] | 5...70 |
---|
Liitäntä vahvistimeen | VS3000 |
---|
Anturin pituus L [mm] | 30 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...40 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 7 |
---|
Vasteaika [s] | 2...20 |
---|
Vasteaika [s] | 2...20 |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 8213 |
Paino [g] | 55 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Materiaalit | keramiikka (99,7 % Al2 O3) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | keramiikka (99,7 % Al2 O3) |
Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |
Asennuspituus EL [mm] | 45 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m |
---|