Anturin pituus L [mm] | 15 |
---|---|
Prosessiliitäntä | 1/2" NPT |
Sovellutus | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -25...100 |
Painealue [bar] | 30 |
Sovellutus | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -25...100 |
Aineen lämpötila [°C] | -25...100 |
---|
Liitäntä vahvistimeen | VS3000 |
---|
Anturin pituus L [mm] | 15 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60 |
Asettelualue [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 200...800 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 15 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 559,5 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Prosessiliitäntä | 1/2" NPT |
Asennuspituus EL [mm] | 45 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, silikoni; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|