You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. SF3009

Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: SF5200 + E40096 Tuotevertailu: SF3009 / SF5200 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • csa
Tuotteen ominaisuudet
Prosessiliitäntä G 1/2 ulkokierre
Sovellutus
Sovellutus Korkeat paineet
Aine Nesteet; Kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Painealue [bar] 300
Nesteet
Sovellutus Korkeat paineet
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Sähköiset tiedot
Liitäntä vahvistimeen VS 0200
Mittaus- / asettelualue
Nesteet
Asettelualue [cm/s] 3...300
Suurin herkkyys [cm/s] 3...60
Kaasut
Asettelualue [cm/s] 200...2000
Suurin herkkyys [cm/s] 200...800
Tarkkuus / poikkeamat
Lämpötilagradientti [K/min] 15
Vasteajat
Vasteaika [s] 1...10
Nesteet
Vasteaika [s] 1...10
Kaasut
Vasteaika [s] 1...10
Käyttöolosuhteet
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä G 1/2 ulkokierre
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m