Anturin pituus L [mm] | 12 |
---|---|
Prosessiliitäntä | G 1/4 ulkokierre |
Aine | Nesteet; syövyttävät aineet |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | 5...70 |
Painealue [bar] | 30 |
Aineen lämpötila [°C] | 5...70 |
---|
Liitäntä vahvistimeen | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Anturin pituus L [mm] | 12 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...40 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 7 |
---|
Vasteaika [s] | 2...20 |
---|
Vasteaika [s] | 2...20 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksyntä | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 8648 |
Paino [g] | 341,8 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Materiaalit | keramiikka (99,7 % Al2 O3) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | keramiikka (99,7 % Al2 O3) |
Prosessiliitäntä | G 1/4 ulkokierre |
Asennuspituus EL [mm] | 27 |
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, TPE-S; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|