Prosessiliitäntä | M12 x 1 |
---|
Sovellutus | Ex-tila 1 |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Painealue [bar] | 5 |
Sovellutus | Ex-tila 1 |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Liitäntä vahvistimeen | VS 0200 Exi |
---|
Asettelualue [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 0...20 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 7 |
---|
Vasteaika [s] | 2...20 |
---|
Vasteaika [s] | 2...20 |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | PTFE |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PTFE |
Prosessiliitäntä | M12 x 1 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, TPE-S; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|