Anturin pituus L [mm] | 42 |
---|---|
Prosessiliitäntä | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Sovellutus | laaja lämpötila-alue; hygieniset tilat |
---|---|
Painealue [bar] | 30 |
Sovellutus | laaja lämpötila-alue; hygieniset tilat |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | 0...120 |
Aineen lämpötila [°C] | 0...100 |
---|
Liitäntä vahvistimeen | VS3000 |
---|
Anturin pituus L [mm] | 42 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60 |
Asettelualue [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 200...800 |
Lämpötilagradientti [K/min] | 15 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 8648 |
Paino [g] | 485 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Prosessiliitäntä | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, silikoni; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|