Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [m³/h] | 9...2750 |
Prosessiliitäntä | laippa DN80 mukaan :DIN EN 10220 |
Sovellutus | Kokonaiskulutusmittaus | |||
---|---|---|---|---|
Aine | paineilma | |||
Ainetta koskeva huomautus |
|
|||
Aineen lämpötila [°C] | 0...60 | |||
Painealue [bar] | 16 | |||
Painealue [MPa] | 1,6 |
Käyttöjännite [V] | 19...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 100 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,5 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250; (per lähtö) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Pulssilähtö | kulutusmäärämittaus |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [m³/h] | 9...2750 |
---|---|
Näyttöalue [m³/h] | 0...3300 |
Pulssin arvo | 1 Nm³ |
---|---|
Pulssinpituus [s] | 0,1 |
Tarkkuus (mittausalueella) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (luokka 141 /; luokka 344) |
---|
Vasteaika [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 214 |
Paino [g] | 13823,8 |
---|---|
Materiaalit | PBT-GF20; PC; PC; ruostumaton teräs (1.4301 / 304); FKM; mittaputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4401 / 316); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); keramiikka lasipassivoitu; PEEK; polyesteri; FKM; alumiini eloksoitu; mittaputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
Prosessiliitäntä | laippa DN80 mukaan :DIN EN 10220 |
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|