Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä R 1 DN25 |
Mittausalue [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|
Mittausalue [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|
Mittausalue [m³/h] | 0,8...225 |
---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Aine | Argon (Ar); hiilidioksidi (CO2); typpi (N2) |
Aineen lämpötila [°C] | 0...60 |
Painealue [bar] | 16 |
Painealue [MPa] | 1,6 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 100 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 1 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250; (per lähtö) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Pulssilähtö | kulutusmäärämittaus |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Virtausmittaus, alaraja LFC [m³/h] | < 3,8 |
---|
Mittausalue [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|---|
Näyttöalue [m³/h] | 0...440 |
Resoluutio [m³/h] | 0,2 |
Kytkentäpiste SP [m³/h] | 3,4...366,6 |
Palautuspiste rP [m³/h] | 1,8...365 |
Analogia-alueen alkupiste ASP [m³/h] | 0...293,2 |
Analogia-alueen loppupiste AEP [m³/h] | 73,4...366,6 |
Askeleissa [m³/h] | 0,2 |
Mittausalue [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|---|
Näyttöalue [m³/h] | 0...268,2 |
Resoluutio [m³/h] | 0,2 |
Kytkentäpiste SP [m³/h] | 2...223,6 |
Palautuspiste rP [m³/h] | 1...222,6 |
Analogia-alueen alkupiste ASP [m³/h] | 0...178,8 |
Analogia-alueen loppupiste AEP [m³/h] | 44,8...223,6 |
Askeleissa [m³/h] | 0,2 |
Pulssin arvo | 0,001...3 000 000 Nm³ |
---|---|
Jakoväli | 0,001...1000 Nm³ |
Pulssinpituus [s] | 0,004...2 |
Mittausalue [m³/h] | 0,8...225 |
---|---|
Näyttöalue [m³/h] | 0...270 |
Resoluutio [m³/h] | 0,2 |
Kytkentäpiste SP [m³/h] | 2,2...225 |
Palautuspiste rP [m³/h] | 1...224 |
Analogia-alueen alkupiste ASP [m³/h] | 0...180 |
Analogia-alueen loppupiste AEP [m³/h] | 45...225 |
Askeleissa [m³/h] | 0,2 |
Mittausalue [°C] | 0...60 |
---|---|
Näyttöalue [°C] | -12...72 |
Resoluutio [°C] | 0,2 |
Kytkentäpiste SP [°C] | 0,4...60 |
Palautuspiste rP [°C] | 0...59,8 |
Analogia-alueen alkupiste [°C] | 0...48 |
Analogia-alueen loppupiste [°C] | 12...60 |
Jakoväli [°C] | 0,2 |
Toistotarkkuus [% mittausarvosta] | ± 1,5 |
---|---|
Tarkkuus (mittausalueella) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (olosuhteet: asennus DIN ISO 2533 mukaan; asennus putkiin: DN25) |
Tarkkuus [K] | ± 2; (aineen virtaus mittausalueen raja-alueilla) |
---|
Vasteaika [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Analogialähtö, vaimennus dAP portaissa [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Parametrointimahdollisuudet | Virtausvalvonta; määrämittari; Esivalintalaskuri; hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; virta-/pulssilähtö; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö; aineen valinta |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 3 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 4,1 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-hyväksyntä |
|
||||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 224 | ||||||||||||||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 2029 |
---|---|
Materiaalit | PBT-GF20; NBR; PC; ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PTFE; messinki tarkastettu; FKM; alumiini pulveripinnoitettu |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); FKM; keramiikka lasipassivoitu; PEEK-GF30; polyesteri; alumiini |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä R 1 DN25 |
Näyttö |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Näyttöyksikkö | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|