Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1" NPT DN25 |
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | |||
---|---|---|---|---|
Aine | paineilma | |||
Ainetta koskeva huomautus |
|
|||
Aineen lämpötila [°F] | 32...140 | |||
Painealue [bar] | 16 | |||
Painealue [psi] | 232 | |||
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 16 |
Käyttöjännite [V] | 19...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 100 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,5 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250; (per lähtö) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Pulssilähtö | kulutusmäärämittaus |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Analogia-alueen alkupiste ASP |
|
||
Analogia-alueen loppupiste AEP |
|
||
Askeleissa |
|
Pulssin arvo | 0,120...4 000 000 scf |
---|---|
Jakoväli | 0,020...1000 scf |
Pulssinpituus [s] | 0,045...2 |
Mittausalue [°F] | 32...140 |
---|---|
Näyttöalue [°F] | 32...140 |
Toistotarkkuus [% mittausarvosta] | ± 1,5 |
---|---|
Tarkkuus (mittausalueella) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (luokka 141 /; luokka 344; olosuhteet: asennus DIN ISO 2533 mukaan; asennus putkiin: DN25) |
Tarkkuus [K] | ± 2; (aineen virtaus mittausalueen raja-alueilla) |
---|
Vasteaika [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Analogialähtö, vaimennus dAP portaissa [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Parametrointimahdollisuudet | Virtausvalvonta; määrämittari; Esivalintalaskuri; hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; virta-/pulssilähtö; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö |
---|
Ympäristölämpötila [°F] | 32...140 |
---|---|
Varastointilämpötila [°F] | -4...185 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 227 | ||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 1979,5 |
---|---|
Materiaalit | PBT-GF20; NBR; PC; ruostumaton teräs (1.4306 / 304L); PTFE; messinki tarkastettu; alumiini pulveripinnoitettu |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4306 / 304L); FKM; keramiikka lasipassivoitu; PEEK GF30; polyesteri; alumiini |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1" NPT DN25 |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|