Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä R 1/2 DN15 |
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Aine | helium |
Aineen lämpötila [°C] | -10...60 |
Min. rikkoontumispaine [bar] | 64 |
Painealue [bar] | 16 |
Painealue [MPa] | 1,6 |
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 9,7 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 1 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulot | laskurin nollaus |
---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 150; (per lähtö) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Pulssilähtö | kulutusmäärämittaus |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
|||
---|---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
|||
Resoluutio |
|
|||
Kytkentäpiste SP |
|
|||
Palautuspiste rP |
|
|||
Analogia-alueen alkupiste ASP |
|
|||
Analogia-alueen loppupiste AEP |
|
|||
Virtausmittaus, alaraja LFC |
|
|||
Askeleissa |
|
Mittausalue [bar] | -1...16 |
---|---|
Näyttöalue [bar] | -1...20 |
Resoluutio [bar] | 0,05 |
Kytkentäpiste SP [bar] | -0,92...16 |
Palautuspiste rP [bar] | -1...15,92 |
Analogia-alueen alkupiste [bar] | -1...12,8 |
Analogia-alueen loppupiste [bar] | 2,2...16 |
Jakoväli [bar] | 0,01 |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Pulssin arvo |
|
||
Jakoväli |
|
||
Pulssinpituus [s] | 0,002...2 |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Resoluutio |
|
||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Analogia-alueen alkupiste |
|
||
Analogia-alueen loppupiste |
|
||
Jakoväli |
|
Lämpötilakerroin [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Tarkkuus (mittausalueella) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); ainelämpötilassa 23 °C |
Toistotarkkuus | 0,8 % MW + 0,2 % MEW |
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | ± 0,2 |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (minimiarvoasetus)) |
Mittausalueen suurin lämpötilakerroin (TK) [% MEW / 10 K] | ± 0,15 |
Nollapisteen suurin lämpötilakerroin (TK) [% MEW / 10 K] | ± 0,25 |
Tarkkuus [K] | ± 0,5; (aineen virtaus mittausalueen raja-alueilla) |
---|
Vasteaika [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...5 |
Vasteaika [s] | 0,05 |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; virta-/pulssilähtö; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö; summaaja |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiili | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 8 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 7,2 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-hyväksyntä |
|
||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 180 | ||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
||||||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; sopii nesteryhmän 2 jalokaasuille |
Paino [g] | 715,7 |
---|---|
Materiaalit | PBT+PC-GF30; PPS GF40; ruostumaton teräs (1.4301 / 304); ruostumaton teräs (1.4305 / 303); teräs (1.5523) galvanoitu; messinki (2.0401); FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); ruostumaton teräs (1.4305 / 303); FKM; keramiikka lasipassivoitu; PPS GF40; Al2O3 (keramiikka); akrylaatti |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä R 1/2 DN15 |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|