Mittausalue [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Prosessiliitäntä | G 1/2 |
Sovellutus | Työstökoneet; Poran sisäinen jäähdytys |
---|---|
Aine | Nesteet; vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet |
Aineen lämpötila [°C] | 0...60 |
Painealue [bar] | 200 |
Painealue [MPa] | 20 |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -15...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC; (SELV/PELV mukaan) |
Virrankulutus [mA] | 10 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähtösignaali | analogiasignaali |
---|---|
Analogiajännitelähtö [V] | 0,5...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 10000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Läpivirtausalue [l/min] | 75 |
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | 1 |
---|---|
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | ± 5 |
Vasteaika [s] | < 0,01 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -15...80 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 3004 |
Paino [g] | 740,5 |
---|---|
Materiaalit | alumiini eloksoitu; PA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4401 / 316); messinki; alumiini eloksoitu; PU; O-rengas: FKM |
Prosessiliitäntä | G 1/2 |
Kytkentäjaksojen lukumäärä, mekaaninen | 10 miljoonaa |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
|
|
---|