Mittausalue [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Prosessiliitäntä | G 3/4 |
Aine | Nesteet; vesi; glykoliliuokset | |
---|---|---|
Aineen lämpötila [°C] | 10...180 | |
Painealue [bar] | 30 | |
Painealue [MPa] | 3 | |
Huomautus / painealue |
|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -15...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC; (SELV/PELV mukaan) |
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähtösignaali | analogiasignaali |
---|---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [l/min] | 0,3...25 |
---|
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | 1 |
---|---|
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | ± 5 |
Vasteaika [s] | < 0,01 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -15...80 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 1380 |
Paino [g] | 680,05 |
---|---|
Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; PPS; kupariseos; alumiini eloksoitu; PEI; silikoni; O-rengas: EPDM; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4401 / 316); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); messinki; messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu; PPS; O-rengas: FKM; magneetti : Metalliseos niklattu; Kaksikomponenttiliima |
Prosessiliitäntä | G 3/4 |
Kytkentäjaksojen lukumäärä, mekaaninen | 10 miljoonaa |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, silikoni |
---|
|
|
---|