Virtausanturi takaiskuventtiilillä
SBN333
SBY34BF0BPKG/US
Virtausanturi takaiskuventtiilillä
SBN333
SBY34BF0BPKG/US
- Virtauksen luotettava tunnistus putkissa
- Sopii vedelle, öljylle ja glykoliliuoksille
- Luotettava paluuvirtauksen esto nopean vasteajan ansiosta
- Intuitiivinen jatkuva kytkentäpisteen säätö
- Kestävä kotelo. erittäin hyvä painekestoisuus
Huom.! Kotelon malli on muuttunut!
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | 3/4" NPT |
Sovellutus
Aine | Nesteet; vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet |
---|---|
Aineen lämpötila [°F] | 32...185 |
Painealue [bar] | 40 |
Painealue [MPa] | 4 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Asettelualue [gpm] | 0,26...6,6 |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | 1 |
---|---|
Hystereesi [gpm] | 0,13...0,53 |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | ± 5 |
Vasteajat
Vasteaika [s] | < 0,01 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°F] | 32...140 |
---|---|
Varastointilämpötila [°F] | 5...176 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 3318 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 578,25 |
---|---|
Materiaalit | messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu; PPS; alumiini eloksoitu; PA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4310 / 301); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PBT; messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu; PP; PPS; polyolefiini; O-rengas: FKM |
Prosessiliitäntä | 3/4" NPT |
Kytkentäjaksojen lukumäärä, mekaaninen | 10 miljoonaa |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Huomautuksia | Huom.! Kotelon malli on muuttunut! | ||
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
Painehäviö
|
|
---|