Mittausalue [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Prosessiliitäntä | G 3/4 |
Aine | Nesteet; vesi; glykoliliuokset | ||
---|---|---|---|
Aineen lämpötila [°C] | 10...180 | ||
Painealue [bar] | 15 | ||
Painealue [MPa] | 1,5 | ||
Huomautus / painealue |
|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -15...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC; (SELV/PELV mukaan) |
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähtösignaali | analogiasignaali |
---|---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [l/min] | 0,3...25 |
---|
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | 1 |
---|---|
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | ± 5 |
Vasteaika [s] | < 0,01 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -15...80 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 1380 |
Paino [g] | 285 |
---|---|
Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; PPS; kupariseos; alumiini eloksoitu; silikoni; PEI |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4401 / 316); messinki; PPS; O-rengas: FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 15 |
Prosessiliitäntä | G 3/4 |
Kytkentäjaksojen lukumäärä, mekaaninen | 10 miljoonaa |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, silikoni |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
|
|
---|