Virtauslähetin takaiskuventtiilillä
SBG457
SBG54HF010KG/US
Virtauslähetin takaiskuventtiilillä
SBG457
SBG54HF010KG/US
- Virtauksen luotettava tunnistus putkissa
- Sopii vedelle, öljylle ja glykoliliuoksille
- Tarkka linearisoitu analogialähtö
- Kestävä kotelo. erittäin hyvä painekestoisuus
- Elinikä yli 10 miljoonaa painejaksoa
Huom! Painekestoisuus muuttunut!
Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue [l/min] | 8...200 |
---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 1/4 |
Sovellutus
Aine | Nesteet; vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -10...100 |
Painealue [bar] | 25 |
Painealue [MPa] | 2,5 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Lähtösignaali | analogiasignaali |
---|---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [l/min] | 8...200 |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | 1 |
---|---|
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | ± 5 |
Vasteajat
Vasteaika [s] | < 0,01 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -15...80 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 778 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 1898,8 |
---|---|
Materiaalit | messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu; PP; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); alumiini eloksoitu; PA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4401 / 316); messinki; messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu; PP; PPS; korotuslevy: POM; O-rengas: FKM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 1/4 |
Kytkentäjaksojen lukumäärä, mekaaninen | 10 miljoonaa |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Huomautuksia | Huom! Painekestoisuus muuttunut! | ||
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
Painehäviö
|
|
---|