Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 |
Aine | Nesteet; vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | 0...85 |
Painealue [bar] | 40 |
Painealue [MPa] | 4 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Asettelualue [l/min] | 1...25 |
---|
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | 1 |
---|---|
Hystereesi [l/min] | 0,5...2 |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | ± 5 |
Vasteaika [s] | < 0,01 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -15...80 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 3318 |
Paino [g] | 545,5 |
---|---|
Materiaalit | messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu; PPS; alumiini eloksoitu; PA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4310 / 301); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PBT; messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu; PP; PPS; polyolefiini; O-rengas: FKM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 |
Kytkentäjaksojen lukumäärä, mekaaninen | 10 miljoonaa |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Huomautuksia | Huom.! Kotelon malli on muuttunut! | ||
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Painehäviö
|
|
---|