Mittausalue |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 sisäkierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |
---|---|---|
Aine | Nesteet; öljyt (viskositeetti 150 mm²/s 40 °C lämpötilassa) | |
Aineen lämpötila [°C] | -10...100 | |
Painealue [bar] | 100 | |
Painealue [MPa] | 10 | |
Huomautus / painealue |
|
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 3 |
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; taajuussignaali; IO-Link |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 150; (200: ...60 °C; Ympäristölämpötila; 250: ...40 °C; Ympäristölämpötila) |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtötaajuus [Hz] | 0...10000 |
Mittausalue |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||||
Resoluutio |
|
||||
Kytkentäpiste SP |
|
||||
Palautuspiste rP |
|
||||
Taajuusloppupiste, FEP |
|
||||
Askeleissa |
|
||||
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
Askeleissa [Hz] | 10 | ||||
Mittausdynamiikka | 1:50 |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Resoluutio |
|
||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Jakoväli |
|
||
Taajuusalkupiste, FSP |
|
||
Taajuusloppupiste, FEP |
|
||
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] | 10...10000 |
Tarkkuus (mittausalueella) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Aineen lämpötila) |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 1 % MEW |
Lämpötilapoikkeama | 0,029 °C / K |
---|---|
Tarkkuus [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Vasteaika [s] | 0,01 |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...5 |
Askeleissa [s] | 0,1 |
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] | 0...5 |
Askeleissa [s] | 0,1 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta/taajuuslähtö; binäärilähdön / analogialähdön vaimennus; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; mittauksen standardimittayksikkö; prosessiarvo väri; kalibrointikerroin |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 2 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -15...80 | ||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 145 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö |
Paino [g] | 1581 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4401 / 316); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); messinki (2.0371); messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu; PPS; O-rengas: FKM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 sisäkierre |
Kytkentäjaksojen lukumäärä, mekaaninen | 10 miljoonaa |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
|
|
---|