Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M18 x 1,5 sisäkierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Aine | vesi; glykoliliuokset; ilma; öljyt | ||
Ainetta koskeva huomautus |
|
||
Aineen lämpötila [°F] | -4...194 | ||
Painealue [bar] | 100 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 100 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 10 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 350 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 45 |
---|---|
Käyttömoodi | suhteellinen; täysin nestemäinen; täysin kaasumainen; (absoluuttinen: referenssimittausta suositellaan; Tehdasasetus: suhteellinen) |
Resoluutio [ft/s] | 0,05 |
---|---|
Analogia-alueen alkupiste ASP [ft/s] | 0...7,95 |
Analogia-alueen loppupiste AEP [ft/s] | 1,9...9,85 |
Resoluutio [ft/s] | 2 |
---|---|
Analogia-alueen alkupiste ASP [ft/s] | 0...264 |
Analogia-alueen loppupiste AEP [ft/s] | 64...328 |
Mittausalue [°F] | -4...194 |
---|---|
Resoluutio [°F] | 0,5 |
Analogia-alueen alkupiste [°F] | -4...169 |
Analogia-alueen loppupiste [°F] | 39...212 |
Jakoväli [°F] | 0,5 |
Asettelualue [ft/s] | 0...9,85 |
---|---|
Suurin herkkyys [ft/s] | 0,15...9,85 |
Asettelualue [ft/s] | 0...19,5 |
---|---|
Suurin herkkyys [ft/s] | 0,15...9,85 |
Asettelualue [ft/s] | 0...328 |
---|---|
Suurin herkkyys [ft/s] | 6...328 |
Asettelualue [ft/s] | 0...656 |
---|---|
Suurin herkkyys [ft/s] | 6...328 |
Lämpötilapoikkeama [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Lämpötilagradientti [K/min] | 100 |
Toistotarkkuus | 0,05 m/s; (vesi; virtausnopeus: 0,05...3 m/s) |
---|
Tarkkuus | ± (7 % MW + 2 % MEW); (suhteelliselle moodille maksimiherkkyysalueella seuraavissa olosuhteissa:; vesi: 68...158 °F; tuloputken pituus: 5 ft; DN25 (DIN 2448); ohjeiden mukainen asennuspaikka; Muilla aineilla ja asennustavoilla tarkkuus saattaa vaihdella.) |
---|---|
Toistotarkkuus | 0,05 m/s; (vesi; virtausnopeus: 0,05...3 m/s) |
Lämpötilapoikkeama | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Tarkkuus [K] | ± 0,3 / ± 1; (vesi; virtausnopeus: 1...9,85 fps / ilma; virtausnopeus: > 32,8 fps) |
Vasteaika [s] | 0,5; (T09; vesi; glykoli: 0,8 s; ilma: 7 s; öljy: 1,8 s; kukin T09) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vesi; virtausnopeus: 0,3...3 m/s) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | aineen valinta; Vaimennus; Opetustoiminto; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; mittauksen standardimittayksikkö; prosessiarvo väri |
---|
Ympäristölämpötila [°F] | -40...176 |
---|---|
Varastointilämpötila [°F] | -40...212 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 179 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 278 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ruostumaton teräs (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Tiiviste: FKM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M18 x 1,5 sisäkierre |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|