Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | Ø 8 mm |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Asennus | Suositellaan putkihalkaisijoille; ( 15...400 mm) |
Aine | ilma |
Aineen lämpötila [°C] | -20...100 |
Painealue [bar] | 50 |
Painealue [MPa] | 5 |
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 50 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 100 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 10 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; taajuussignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 350 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtötaajuus [Hz] | 0...1000 |
Anturin pituus L [mm] | 200 |
---|---|
Käyttömoodi | suhteellinen; täysin kaasumainen; (absoluuttinen: referenssimittausta suositellaan; Tehdasasetus: suhteellinen) |
Näyttöalue [m/s] | 0...36 |
Resoluutio [m/s] | 0,2 |
Kytkentäpiste SP [m/s] | 2...30 |
Palautuspiste rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Analogia-alueen alkupiste ASP [m/s] | 0...24 |
Analogia-alueen loppupiste AEP [m/s] | 6...30 |
Taajuusloppupiste, FEP [m/s] | 6,6...30 |
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] | 100...1000 |
Asettelualue [m/s] | 0...30 |
---|---|
Suurin herkkyys [m/s] | 0,6...30 |
Asettelualue [m/s] | 0...60 |
---|---|
Suurin herkkyys [m/s] | 0,6...30 |
Mittausalue [°C] | -20...100 |
---|---|
Resoluutio [°C] | 0,2 |
Toistotarkkuus | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Tarkkuus | ± (10 % MW + 2 % MEW); (referenssiolosuhteet: DN50; Sisähalkaisija 51 mm; maksimi herkkyysalueella: 20 °C / < 6 bar; Asennussyvyys: 15 mm; sisääntuloputken pituus: 2,5 m; standardivirtausnopeus DIN ISO 2533 mukaan anturin päässä) |
---|---|
Toistotarkkuus | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Lämpötilapoikkeama | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Tarkkuus [K] | ± 2 / + 8; (virtausnopeus > 20 % VMR ja 20 °C: ± 2) |
Vasteaika [s] | 7 |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 30 (T09); (virtausnopeus: ≥ 10 m/s) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta/taajuuslähtö; aineen valinta; Vaimennus; Opetustoiminto; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; mittauksen standardimittayksikkö; prosessiarvo väri |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||
Prosessidata, analoginen | 2 | ||||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3 | ||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 131 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 343,8 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | Ø 8 mm |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|