Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M26 x 1,5 |
Malli | T-kappaleille (DIN 2353): QL 22-18-22 |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | 0...80 |
Painealue [bar] | 30 |
Käyttöjännite [V] | 20...28 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 15; (optinen osoitus) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Läpivirtausalue [l/min] | 0...20 |
---|---|
Asettelualue [l/min] | 0,4...19,6 |
Huomautus / toistotarkkuus |
|
|
---|---|---|
Lämpötilagradientti [K/min] | 200 | |
Hystereesi [l/min] | ca. 10 | |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | max. ± 10 |
Vasteaika [s] | 5; (10%...90%) |
---|
Kytkentäpisteen asetus | painike |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | Ø 14 |
---|---|
Materiaalit | PBT-GF20 |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) osittain niklattu |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M26 x 1,5 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|