Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Prosessiliitäntä | M16 x 1,5 |
Malli | putkille DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aine | vesi | ||||
Ainetta koskeva huomautus |
|
||||
Painealue [bar] | 30 |
Käyttöjännite [V] | 20...28 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 15; (optinen osoitus) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Läpivirtausalue [cm/s] | 3...150 |
---|---|
Asettelualue [cm/s] | 3...147 |
Huomautus / toistotarkkuus |
|
|
---|---|---|
Lämpötilagradientti [K/min] | 200 | |
Hystereesi [cm/s] | ca. 10 | |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | max. ± 10 |
Vasteaika [s] | 1...5 |
---|
Kytkentäpisteen asetus | painike |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Materiaalit | PBT-GF20 |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) osittain niklattu |
Prosessiliitäntä | M16 x 1,5 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|