Prosessiliitäntä | M16 x 1,5 |
---|
Malli | putkille DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aine | vesi | ||||
Ainetta koskeva huomautus |
|
||||
Aineen lämpötila [°C] | 0...80 | ||||
Painealue [bar] | 30 |
Käyttöjännite [V] | 20...28 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 15 |
Lähtösignaali | analogiasignaali |
---|---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (linearisoitu) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Analogiajännitelähtö [V] | ; (linearisoitu) |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Läpivirtausalue [cm/s] | 3...150 |
---|
Huomautus / toistotarkkuus |
|
|
---|---|---|
Lämpötilagradientti [K/min] | 200 | |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | max. ± 10 |
Vasteaika [s] | 5; (10%...90%) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 268,8 |
---|---|
Mitat [mm] | M16 x 1,5 |
Kierremerkintä | M16 x 1,5 |
Materiaalit | PBT-GF20 |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); haponkestävä teräs (1.4571/316); O-rengas: NBR 70 Shore A |
Prosessiliitäntä | M16 x 1,5 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|