You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. RU1187

Inkrementaalianturi umpiakselilla

RU1187

RU-2000-I05/P1

Inkrementaalianturi umpiakselilla

RU1187

RU-2000-I05/P1

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio 2000 resoluutio
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 6
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] 10
Käyttöjännite [V] 5 DC
Virrankulutus [mA] 150
Lähdöt
Sähköinen rakenne TTL
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 20
Kytkentätaajuus [kHz] 300
Vaihe-ero A ja B [°] 90
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio 2000 resoluutio
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...100
Varastointilämpötila [°C] -30...100
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 98
Suojausluokka IP 64
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
100 g (6 ms)
Tärinänkestävyys
10 g (55...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Mitat [mm] Ø 58 / L = 46
Materiaalit alumiini
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] 12000
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] 1
Referenssilämpötila momentti [°C] 20
Akselin malli umpiakseli
Akselihalkaisija [mm] 6
Akselimateriaali
teräs (1.4104)
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 10
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 20
Kiinnitys Synkrolaippa
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 1 m, PUR; aksiaalinen
Pistokeliitäntä: 1 x M23 (ifm 1001.1)
kaaviot ja käyrät
Pulssikaavio
pyörimissuunta myötäpäivään (akselin päästä katsottuna)